The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-802-50
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 공구, Hex Recess, 용접 설치, 부드러운, 철, 동 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
동 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| 설치 |
용접 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.90 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
1072
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
40
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|