57-10-414-50
압축형 래치, 스프링 래치, 노브 스타일, 리벳/나사(스루홀), 세레이션된, 철, 동 도금
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 동 도금 |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 헤드 스타일 | 노브 스타일 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| 스프링 | 세레이션된 |
| 상향당김형 | 7.90 |
| Class | 57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다