57-10-203-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 스페이서 이용한 중형 사이즈 , 제한 없음, 널링된 노브, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 철, Zinc Plated, 밝은
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 그립 타입 | 조정 가능 |
| 헤드 스타일 | 널링 가공 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 상향당김형 | 7.90 |
| Class | 57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다