The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-201-40
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 널링된 노브, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
널링 가공 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.90 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
524
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
118
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
100
|
2026-11-18
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
22
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
5
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|