The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-102-40
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 공구, 일자형 헤드, 용접 설치, 부드러운, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
은색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
| 설치 |
용접 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 상향당김형 |
7.90 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-09-30
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-10-28
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|