引手ドローラッチ

当社のフレキシブルドローラッチは、ドア、パネル、蓋、およびエンクロージャを確実に锁定するためのユニークで多目的なソリューションを提供します。特に、アライメントやパネルのバリエーションが懸念される場合に適しています。これらのラッチは、フレキシブルストラップまたはループと引き込みアクションメカニズムを組み合わせており、結合面が完全に整列していない場合でも安全な閉鎖が可能です。フレキシブルパッケージやアクセスパネルから振動吸収クロージャまで、当社のフレキシブルドローラッチは適応性の高いパフォーマンスと信頼性の高い締結を提供します。

引手ドローラッチ
  • 主な特徴:
  • 位置合わせ補正: 柔軟なストラップが不均一な表面に適応し、一貫性のないパネル位置合わせでも確実に固定します。
  • 振動吸収: 動的な環境での振動を吸収し、部品を保護しノイズを低減します。
  • 幅広い選択肢: 多様な取り付けや用途要件に対応するため、複数のスタイルやサイズで提供されています。

 

  • 主な利点:
  • 高い汎用性: 柔軟包装、アクセスパネル、動きや位置合わせに課題のある機器に最適です。
  • 信頼性の高い性能: 静的および移動条件の両方で強力で信頼性のある保持力を維持します。
  • 長期耐久性: 頑丈な素材で作られ、過酷な環境での一貫した運用を実現します。
  • 用途: フレキシブルドローラッチは、柔軟包装、アクセスパネル、振動に敏感な機器、産業用ケース、収納容器、自動車および輸送、船舶など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

引手ドローラッチ

表示方法 表 リスト

49の商品1-40

降順
ページ
件