37:レバーアシストラッチ

37 - レバーアシストラッチ は、より高いてこ効果を発揮する長尺ハンドルを特徴とし、より少ない操作力で高い締付負荷を提供します。ディテント(戻り止め)を内蔵することでハンドルを閉鎖位置で保持し、振動や衝撃による不意のラッチ開放を防ぎます。
37:レバーアシストラッチ
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)製のラッチボディは、しっかりとした固定と耐振動性に優れ、また伸縮性に優れるため様々な取付寸法に対応します。
  • より少ない操作力で高い締付負荷をだせるレバー(てこ)アシスト
  • 伸縮性のあるラッチボディーで振動を吸収し、位置ズレに対応、
  • 屋外使用に適した耐腐蝕性・耐UV材質
  • 金属製ハンドルで、頑丈で従来からある外観
  • 一体成型のスムーズな外観でドア、パネルの塗装や表面仕上げのダメージ防止
  • ボディーの長さ、強度に複数種類がある為様々な用途に対応。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

37:レバーアシストラッチ

表示方法 表 リスト

6 注文

降順
件