The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-30-294-60
体型フレキシブルハンドルラッチ, レバーのアシスト, ガラス充填ナイロン
製品仕様
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン, ゴム |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
290 シリーズ |
| 操作 |
レバーアシスト |
| 製品 |
37 – レバーアシストラッチ |
37 - レバーアシストラッチ は、より高いてこ効果を発揮する長尺ハンドルを特徴とし、より少ない操作力で高い締付負荷を提供します。ディテント(戻り止め)を内蔵することでハンドルを閉鎖位置で保持し、振動や衝撃による不意のラッチ開放を防ぎます。
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
199
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
80
|
2026-11-17
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
64
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
50
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
8
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|