The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-20-132-10
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
製品仕様
| 材質 |
ゴム, 鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
100 シリーズ |
| キーパーのタイプ |
アール |
| 操作 |
プル |
| ラッチ組み立て済 |
いいえ |
| 製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|