37:フレキシブルハンドルラッチ

過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
37:フレキシブルハンドルラッチ
フレキシブルで黒いEPDMラバーハンドルは振動を吸収・軽減し、配置や公差に関わらず確実なラッチングを行うグリップを保有します。
  • 振動・衝撃下でもドア、パネルをしっかりと固定する伸縮性のあるラッチボディ構造
  • 引っ張り操作で直感的でシンプルなラッチ
  • 屋外使用に適した耐腐食性、耐UV材質
  • ゴム製のボディで、ドア、パネルの塗装や表面仕上げへのダメージ防止
  • ラッチボディサイズは5種類、ハンドルスタイルは2種類から選択可能。
  • サイズ、取付け方法各種:用途、目的に合わせて強度とサイズの選択が可能。
  • 取付けブラケット、キーパー:鋼、又はステンレス鋼。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

37:フレキシブルハンドルラッチ

表示方法 表 リスト

29 注文

降順
件