37-10-101-10

体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, F

見積のご依頼
製品仕様
材質 ゴム, 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
アクセス制限 制限なし
据えつけのスタイル 正面取付
シリーズ 100 シリーズ
キーパーのタイプ F
操作 プル
ラッチ組み立て済 はい
製品 37 - パッチン錠(フレキシブル一体型)
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。