The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-071-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, 070 Series, ゴム, F
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
70シリーズ |
| キーパーのタイプ |
F |
| 操作 |
プル |
| ラッチ組み立て済 |
はい |
| 製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1251
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
40
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
6
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|