The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-051-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, 050 Series, ゴム, F
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
50シリーズ |
| キーパーのタイプ |
F |
| 操作 |
プル |
| ラッチ組み立て済 |
はい |
| 製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1468
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
229
|
2026-10-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
227
|
2026-10-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
65
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
50
|
2026-10-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
20
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-10-28
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
3
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|