The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-20-131-20
体型フレキシブルハンドルラッチ, 100 Series, ゴム, アール
製品仕様
| 材質 |
ゴム, ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 据えつけのスタイル |
正面取付 |
| シリーズ |
100 シリーズ |
| キーパーのタイプ |
アール |
| 操作 |
プル |
| ラッチ組み立て済 |
はい |
| 製品 |
37 - パッチン錠(フレキシブル一体型) |
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。
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
79
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-11-12
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|