C7-10

フレキシブルドローラッチ, ゴム, 露出の無い据えつけ, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ゴム, ステンレス鋼
色 黒
アクセス制限 制限なし
据えつけのスタイル 正面取付
キーパーのタイプ 露出の無い据えつけ
操作 レバーアシスト
サイズ・シリーズ スモールサイズ
製品 C7 - パッチン錠(フレキシブル)
C7 フレキシブルドローラッチ(パッチン錠) シリーズは、スムーズな低背設計と伸縮性のある熱可塑性エラストマー(ゴム)構造により、衝撃や振動にさらされる用途で一般的に生じる位置ズレを許容する機能が特徴です。ラッチ閉鎖時にはラッチ機構と取付金物がにラッチ下に格納されるコンシールド式で、さまざまな用途でクリーンな外観を保つことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。