16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.

Caratteristiche e benefici
Chiudendo il dispositivo, il nottolino scorre lungo l’alberino filettato e blocca il telaio. Imprimendo un ulteriore giro è possibile regolare il grado di compressione applicata. Per aprire basta girare il dispositivo per liberare la compressione e ruotare il nottolino allontanandolo dal telaio.- I pomelli con attuazione manuale offrono una superficie testurizzata per una presa più salda
- Gli stili con attuazione ad attrezzo aumentano la sicurezza dell’installazione ad accesso limitato
- Serraggio e compressione possono essere regolati dall’utente per adattare il dispositivo ad un’ampia gamma di variazioni e modifiche dell’installazione
- La versione con montaggio in un unico foro assicura un’installazione semplice e rapida
Opzioni disponibili
- Disponibile in molteplici misure per soddisfare varie dimensioni e gamme di serraggio
- L’indicatore opzionale mostra la posizione del nottolino nella chiusura
- I vari tipi di testa soddisfano i requisiti applicativi di attuazione manuale o ad attrezzo
- Varie opzioni di materiale/finitura, compresi materiali resistenti alla corrosione
Specifiche e standard
- Temperature d’esercizio da -20°C a 80°C
- Classe di infiammabilità per i pomelli in nailon nero UL94-HB o UL94-V2
- Il nottolino è disponibile in varie opzioni per adattarsi a serraggi utili da 0,8 mm a 22,2 mm
Caratteristiche e benefici
Chiudendo il dispositivo, il nottolino scorre lungo l’alberino filettato e blocca il telaio. Imprimendo un ulteriore giro è possibile regolare il grado di compressione applicata. Per aprire basta girare il dispositivo per liberare la compressione e ruotare il nottolino allontanandolo dal telaio.- I pomelli con attuazione manuale offrono una superficie testurizzata per una presa più salda
- Gli stili con attuazione ad attrezzo aumentano la sicurezza dell’installazione ad accesso limitato
- Serraggio e compressione possono essere regolati dall’utente per adattare il dispositivo ad un’ampia gamma di variazioni e modifiche dell’installazione
- La versione con montaggio in un unico foro assicura un’installazione semplice e rapida
Opzioni disponibili
- Disponibile in molteplici misure per soddisfare varie dimensioni e gamme di serraggio
- L’indicatore opzionale mostra la posizione del nottolino nella chiusura
- I vari tipi di testa soddisfano i requisiti applicativi di attuazione manuale o ad attrezzo
- Varie opzioni di materiale/finitura, compresi materiali resistenti alla corrosione
Specifiche e standard
- Temperature d’esercizio da -20°C a 80°C
- Classe di infiammabilità per i pomelli in nailon nero UL94-HB o UL94-V2
- Il nottolino è disponibile in varie opzioni per adattarsi a serraggi utili da 0,8 mm a 22,2 mm
Le persone cercano spesso per: