27-99-123-50
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Serie Miniatura, Nessuna restrizione, Zigrinato, 1.5-4.8mm Pannello, 0.8-7.1mm Serraggio, Acciaio inox, Organic Finish, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Serie Miniatura |
| Corsa | 6.30 |
| Class | 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo |
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.