27-10-701-20
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Serie Miniatura, Attrezzo, Testa esagonale, 1.5-4.8mm Pannello, 0.8-7.1mm Serraggio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo Testa | Testa esagonale |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Serie Miniatura |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Corsa | 6.30 |
| Class | 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo |
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.