16-10-312-14
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Misura grande, Nessuna restrizione, Pornello, 9.5-20.6mm Serraggio, Lega di zinco, Cromato, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Nero |
| Diametro pomello | 19.00 |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo Testa | Stile pomello |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 9.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Misura grande |
| Corsa | 11.10 |
| Class | 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo |
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.