Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Misura piccola, Nessuna restrizione, Pornello, 1.5-4.8mm Pannello, 2.4-9.5mm Serraggio, Lega di zinco, Rivestimento chimico protettivo, Argentata
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.