48-10-402-10
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Misura piccola, Nessuna restrizione, Pornello, 1.5-4.8mm Pannello, 8.7-15.9mm Serraggio, Lega di zinco, Rivestimento chimico protettivo, Argentata
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento chimico protettivo |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo Testa | Stile pomello |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 8.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 15.90 |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Misura | Misura piccola |
| Corsa | 7.20 |
| Class | 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo |
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.