P7 - Estrattore per dischi a stato solido

L’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 di Southco permette l’installazione, il funzionamento e la rimozione senza attrezzi di moduli elettronici. Facilmente rimovibile con la pressione di un pulsante, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 è dotato di uno speciale design con linguetta che assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni.

P7 - Estrattore per dischi a stato solido

Studiato per il diffuso formato di memorizzazione dati con unità a stato solido (SSD) utilizzato dai settori delle telecomunicazioni e dei centri dati, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 funziona in modo intuitivo e senza attrezzi e facilita l’installazione e la rimozione dei circuiti stampati.

  • Installazione senza attrezzi inserendo la chiusura e ruotando di 90 gradi
  • Lo speciale design con linguetta assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni
  • Chiusura a spinta intuitiva
  • Le schede SSD possono essere rimosse con la pressione di un pulsante
  • Colori del pulsante personalizzabili in abbinamento al design industriale
  • Disponibile in varie misure per adattarsi a circuiti stampati con spessore da 2,45 mm a 6,6 mm

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando P7 - Estrattore per dischi a stato solido

Vedi come Griglia Lista

23 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina