P7-E3S-075-000-1-R
Espulsore E3.S, larghezza alloggiamento 7,5 mm, pulsante nero, con telaio
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Paint |
| Class | P7 – Estrattore per dischi a stato solido |
L’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 di Southco permette l’installazione, il funzionamento e la rimozione senza attrezzi di moduli elettronici. Facilmente rimovibile con la pressione di un pulsante, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 è dotato di uno speciale design con linguetta che assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni.