P7-E1S-095-059
Estrattore E1.S, 9,5 mm Larghezza dell'alloggiamento, Pulsante verde
| Enterprise Product Type | Custom |
|---|---|
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Paint |
| Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
| Class | P7 – Estrattore per dischi a stato solido |
L’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 di Southco permette l’installazione, il funzionamento e la rimozione senza attrezzi di moduli elettronici. Facilmente rimovibile con la pressione di un pulsante, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 è dotato di uno speciale design con linguetta che assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni.