P7-M2-24-210-008

Estrattore per dischi a stato solido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Button Color Blu
Enterprise Product Type Custom
Housing Height 2.75
PC Board Thickness 2.31
Materiale PC/ABS Blend, Rondella di ritegno in Nailon
Class

P7 – Estrattore per dischi a stato solido

L’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 di Southco permette l’installazione, il funzionamento e la rimozione senza attrezzi di moduli elettronici. Facilmente rimovibile con la pressione di un pulsante, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 è dotato di uno speciale design con linguetta che assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.