P7 - Estrattori
Progettati per fissare moduli elettronici più grandi e pesanti di una scheda in linea o di una scheda a circuito stampato, questi meccanismi inseriscono ed estraggono i moduli con un semplice movimento di azionamento. Disponibili nel modello con azionamento ad attrezzo per soddisfare gli standard settoriali per l’accesso limitato.

Impugnatura a camma per offrire il leveraggio necessario alle applicazioni più grandi e pesanti. 10 mm di corsa lineare tra la posizione completamente estesa e completamente retratta. Il movimento di chiusura spinge il nottolino nel telaio e lo comprime saldamente. Il movimento di apertura separa porta e telaio e ritrae il nottolino dal telaio.
- Non richiede attrezzi per l’installazione. Il meccanismo si fissa esternamente al pannello o alla porta in modo semplice e rapido grazie all’impiego di un apposito fermaglio
- Disponibile in tre diverse misure per adattarsi a pannelli da 0,9 mm a 3,2 mm di spessore
- Disponibile con azionamento manuale e ad attrezzo
- Il modello con azionamento ad attrezzo consente un carico massimo di 400 N ad una temperatura ambiente di 20ºC
- Questi meccanismi sono omologati per 200 cicli di inserimento/estrazione e un carico di 300 N ad una temperatura ambiente di 25ºC
- Disponibili con gancio secondario per bloccare la maniglia e offrire maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni senza pregiudicare la praticità dell’accesso manuale
- Disponibile anche con azionamento ad attrezzo (cava a croce n° 1 e azionamento a un quarto di giro) per soddisfare gli standard settoriali relativi alla limitazione dell’accesso
- Classe di infiammabilità: UL94-V0
- Il modello con azionamento ad attrezzo aiuta a soddisfare gli standard UL 1950, IEC 950 e EN 60950 per l’accesso limitato
Impugnatura a camma per offrire il leveraggio necessario alle applicazioni più grandi e pesanti. 10 mm di corsa lineare tra la posizione completamente estesa e completamente retratta. Il movimento di chiusura spinge il nottolino nel telaio e lo comprime saldamente. Il movimento di apertura separa porta e telaio e ritrae il nottolino dal telaio.
- Non richiede attrezzi per l’installazione. Il meccanismo si fissa esternamente al pannello o alla porta in modo semplice e rapido grazie all’impiego di un apposito fermaglio
- Disponibile in tre diverse misure per adattarsi a pannelli da 0,9 mm a 3,2 mm di spessore
- Disponibile con azionamento manuale e ad attrezzo
- Il modello con azionamento ad attrezzo consente un carico massimo di 400 N ad una temperatura ambiente di 20ºC
- Questi meccanismi sono omologati per 200 cicli di inserimento/estrazione e un carico di 300 N ad una temperatura ambiente di 25ºC
- Disponibili con gancio secondario per bloccare la maniglia e offrire maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni senza pregiudicare la praticità dell’accesso manuale
- Disponibile anche con azionamento ad attrezzo (cava a croce n° 1 e azionamento a un quarto di giro) per soddisfare gli standard settoriali relativi alla limitazione dell’accesso
- Classe di infiammabilità: UL94-V0
- Il modello con azionamento ad attrezzo aiuta a soddisfare gli standard UL 1950, IEC 950 e EN 60950 per l’accesso limitato