P7-M2-24-160-008
Estrattore per dischi a stato solido
| Button Color | Blu |
|---|---|
| Enterprise Product Type | Custom |
| Housing Height | 2.75 |
| PC Board Thickness | 1.76 |
| Materiale | PC/ABS Blend, Rondella di ritegno in Nailon |
| Class | P7 – Estrattore per dischi a stato solido |
L’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 di Southco permette l’installazione, il funzionamento e la rimozione senza attrezzi di moduli elettronici. Facilmente rimovibile con la pressione di un pulsante, l’estrattore per dischi a stato solido P7-M2 è dotato di uno speciale design con linguetta che assorbe la tolleranza del circuito stampato ed elimina le vibrazioni.