P7-1-303-15

Meccanismo di iniezione-eject

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Restrizione dell'accesso aggancio secondario
Spessore OP 0.90
Spessore max. pannello esterno 1.60
Class P7 – Estrattori
Progettati per fissare moduli elettronici più grandi e pesanti di una scheda in linea o di una scheda a circuito stampato, questi meccanismi inseriscono ed estraggono i moduli con un semplice movimento di azionamento. Disponibili nel modello con azionamento ad attrezzo per soddisfare gli standard settoriali per l’accesso limitato.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.