57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction

Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Une gamme étendue de tailles de loquets et de types d’actionnement complète les performances souples de ces modèles à came à ressort autoréglables. Ils conviennent à un vaste éventail d’applications où la présence de forces de compression spécifiques ne revêt pas d’importance critique.
  • La came surélevée à ressort offre un niveau de compression plus important. Le loquet ayant effectué sa rotation, la came apporte plus de tension sur le loquet en position fermée
  • Les modèles avec ressort strié offrent une plus grande friction pour un meilleur serrage et une meilleure résistance aux vibrations
  • L'utilisateur contrôle le degré de force de compression
  • Le modèle de came en acier à ressort a une plus grande résistance pour des utilisations plus rudes comme sur les panneaux amovibles par exemple
  • Le modèle de montage avec trois orifices (orifices ronds) s'adapte aux rivets, aux goujons ou au montage par thermosoudage
  • Construction en acier inoxydable (en option) pour des applications devant résister à la corrosion
  • Les options de rondelle permettent le réglage de différentes dimensions de panneau et de châssis
  • La clé à empreinte Toolhead peut être commandée séparément

Les options de prise globale pour toutes les tailles vont de 1,2 mm (0,05") à 14,3 mm (0,56").

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici : 

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
65b0856e79546f414d814a5d2f85217afd1208a76f2c26c3f95003777d519796 3.141.104.233
please type in at least 2 letters...
Loading...