The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-30-101-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Petite taille, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
4.80
Grip - Minimum (mm)
1.20
Grip - Maximum (mm)
6.40
Taille
Petite taille
Course axiale
5.20
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
979
2026-04-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
554
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
314
2026-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
219
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
135
2026-04-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
77
2026-04-23
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2026-04-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
3
2026-04-22
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2026-04-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79