The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, Rivet / Vis (à travers le trou), Ressort Ressort, Acier, Zingué, Brillant
57-10-811-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, Rivet / Vis (à travers le trou), Ressort Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte hexagonale
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Taille
Moyenne
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
2355
2025-12-24
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
446
2026-01-01
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Dean Lewis Associates
Hayward CA
214
2025-12-22
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
58
2026-01-02
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
39
2025-12-23
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2025-12-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232