The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-101-40
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Argenté
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Taille
Moyenne
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
960
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
719
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
HTF Inc
Frederick MD USA
458
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
457
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
424
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
37
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Clancey Company
Overland Park KS USA
13
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
7
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239