The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-801-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte hexagonale
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Taille
Moyenne
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1117
2026-10-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
521
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
500
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
108
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-10-26
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2026-10-28
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-10-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089