57-10-203-10

Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Taille moyenne avec entretoise, Aucun, Moleté Bouton, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Type de serrage Réglable
Type de tête Moleté
Installation Rivet / Screw
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 6.40
Grip - Minimum (mm) 6.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
Taille Moyenne
Course axiale 7.90
Class 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.