57-20-201-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Modèle miniature, Aucun, Moleté Bouton, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Moleté |
Installation | Rivet / Screw |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
Taille | Modèle miniature |
Course axiale | 3.10 |
Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire