The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-40-101-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Grande taille, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
7.90
Grip - Minimum (mm)
2.40
Grip - Maximum (mm)
14.30
Taille
Grande taille
Course axiale
11.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
200
2026-11-16
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
50
2026-11-10
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
30
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
12
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
4
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388