57-40-311-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Grande taille, Aucun, Barre en T, Rivet / Vis (à travers le trou), Ressort Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Barre en T |
Installation | Rivet / Screw |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 2.40 |
Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
Profil | Standard |
Taille | Grande taille |
Ressort | Cranté |
Course axiale | 11.90 |
Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
Rédigez votre propre commentaire