57-10-802-50
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte hexagonale, Installation de soudure, Lisse Ressort, Acier, Cuivrer, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Cuivrer |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Outil |
Type de serrage | Réglable |
Type de tête | Empreinte hexagonale |
Installation | Weld |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
Profil | Standard |
Taille | Moyenne |
Ressort | Lisse |
Course axiale | 7.90 |
Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
Rédigez votre propre commentaire