57-10-403-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Taille moyenne avec entretoise, Aucun, Bouton, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Aucun |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Type de bouton |
| Installation | Rivet / Screw |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
| Taille | Moyenne |
| Course axiale | 7.90 |
| Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.