The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-101-10
Loquets à compression, Autoajustables, Ressort Latch, Moyenne, Outil, Empreinte fendue, Rivet / Vis (à travers le trou), Lisse Ressort, Acier, Zingué, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
Rivet / Screw
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Taille
Moyenne
Course axiale
7.90
Class
57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
6671
2026-09-21
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2685
2026-09-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2152
2026-09-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1987
2026-09-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
529
2026-09-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
390
2026-09-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HTF Inc
Frederick MD USA
322
2026-09-08
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
120
2026-09-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
40
2026-09-24
info@clancey.com
1.800.747.7405