Mécanismes de compression/éjection à montage extérieur
P7 - Visserie de montage face avant conforme à ATCA
Cette solution disponible auprès d'un fournisseur unique permet d'assurer aisément la conformité aux normes Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 concernant le montage de face avant dans les systèmes de baies informatiques utilisés en télécommunications. Les utilisateurs achetant la solution complète ont l'avantage de se voir proposer un prix global.
P7 - Poignées de compression/éjection CompactPCI
Aux spécifications d'installation conformes aux standards industriels vient s'ajouter une optimisation ergonomique de la conception. On dispose ainsi d'une bonne prise en main, d'un bouton de dégagement aisément accessible et d'un faible effort d'actionnement pour une plus grande facilité d'utilisation. Les poignées d'extraction supérieure et inférieure sont appariées et la poignée inférieure intègre une interface à microswitch assurant une protection électrique lors des remplacements de carte.
P7 - Mécanismes de compression/éjection
Conçus pour fixer les modules électroniques plus grands et plus lourds qu’une carte de ligne ou un circuit imprimé, ces mécanismes insèrent et éjectent les modules d’un simple mouvement. Ils sont même disponibles en modèle à actionnement par outil pour répondre aux normes de l’industrie en matière de restriction d’accès.
CN - Mécanismes de compression/éjection à fonctionnement extérieur
Southco’s CN module ejector provides proper grounding and alignment features with secondary locking functions to meet ever-increased demands for higher insertion / extraction forces
Loquets à capot - HH
La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.
Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7
Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.
P7 – E1S INJECT/EJECT MECHANISMS
La gamme d’éjecteurs de disques SSD de Southco comprend des éjecteurs complets pour disques E1.S et des éjecteurs de cartes mères pour disques SSD M.2. Les éjecteurs E1.S de Southco sont des solutions éprouvées disponibles en 3 largeurs. L'éjecteur de carte mère SSD P7-M.2 de Southco permet l'installation, le fonctionnement et le retrait sans outils des cartes mères.
P7 - Visserie de montage face avant conforme à ATCA
Cette solution disponible auprès d'un fournisseur unique permet d'assurer aisément la conformité aux normes Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 concernant le montage de face avant dans les systèmes de baies informatiques utilisés en télécommunications. Les utilisateurs achetant la solution complète ont l'avantage de se voir proposer un prix global.
P7 - Poignées de compression/éjection CompactPCI
Aux spécifications d'installation conformes aux standards industriels vient s'ajouter une optimisation ergonomique de la conception. On dispose ainsi d'une bonne prise en main, d'un bouton de dégagement aisément accessible et d'un faible effort d'actionnement pour une plus grande facilité d'utilisation. Les poignées d'extraction supérieure et inférieure sont appariées et la poignée inférieure intègre une interface à microswitch assurant une protection électrique lors des remplacements de carte.
P7 - Mécanismes de compression/éjection
Conçus pour fixer les modules électroniques plus grands et plus lourds qu’une carte de ligne ou un circuit imprimé, ces mécanismes insèrent et éjectent les modules d’un simple mouvement. Ils sont même disponibles en modèle à actionnement par outil pour répondre aux normes de l’industrie en matière de restriction d’accès.
CN - Mécanismes de compression/éjection à fonctionnement extérieur
Southco’s CN module ejector provides proper grounding and alignment features with secondary locking functions to meet ever-increased demands for higher insertion / extraction forces
Loquets à capot - HH
La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.
Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7
Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.
P7 – E1S INJECT/EJECT MECHANISMS
La gamme d’éjecteurs de disques SSD de Southco comprend des éjecteurs complets pour disques E1.S et des éjecteurs de cartes mères pour disques SSD M.2. Les éjecteurs E1.S de Southco sont des solutions éprouvées disponibles en 3 largeurs. L'éjecteur de carte mère SSD P7-M.2 de Southco permet l'installation, le fonctionnement et le retrait sans outils des cartes mères.