P7 - Visserie de montage face avant conforme à ATCA
Cette solution disponible auprès d'un fournisseur unique permet d'assurer aisément la conformité aux normes Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 concernant le montage de face avant dans les systèmes de baies informatiques utilisés en télécommunications. Les utilisateurs achetant la solution complète ont l'avantage de se voir proposer un prix global.

Un solide mécanisme de compression/éjection est associé à des tiges de guidage et à une gamme de vis captives Southco pour offrir un dispositif de montage de plateau complet et conforme aux critères aéronautiques de l'ATCA
- Le levier de compression/éjection ergonomique est conçu pour offrir une manoeuvre facile. Son design est élégant et son encombrement est minime au niveau du plateau
- Le taquet secondaire sur le levier de compression/éjection fait office de microrupteur pour permettre un remplacement à chaud
- Les vis captives renforcées avec empreinte Phillips #2 ont également des boutons à tête moletée
- La finition lisse et l'extrémité en pointe des goupilles de guidage garantissent un alignement aisé et une insertion facile
- L'éjecteur répond aux exigences ATCA garantissant au moins 250 cycles de compression/éjection
- Les vis captives sont disponibles en version à sertir par pression ou à riveter pour convenir à de nombreuses épaisseurs de panneau
- Les vis captives sont disponibles avec un bouton métallique ou avec un bouton de couleur (série "Prism")
- Conforme aux normes ATCA PICMG 3.0 R2.0
- La poignée et la gâche en nylon renforcé à la fibre de verre se trouvant sur le levier de compression/éjection sont certifiées UL94-V0
- Les boutons PC et ABS de la série Prism sont également certifiés UL94-V0
- Composants métalliques homologués RoHS conformément à la norme européenne qui interdit l'utilisation du chrome hexavalent
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT