P7-A-513-11

ATCA, éjection paquet

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Epaisseur OP 0.80
Epaisseur Max. du panneau extérieur 1.50
Profil Profil peu saillant
Microswitch Configuration Levier
Liste UL UL94-V0 -VO
Class P7 - Visserie de montage face avant conforme à ATCA
Cette solution disponible auprès d'un fournisseur unique permet d'assurer aisément la conformité aux normes Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 concernant le montage de face avant dans les systèmes de baies informatiques utilisés en télécommunications. Les utilisateurs achetant la solution complète ont l'avantage de se voir proposer un prix global.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.