HH-50-5-000

Loquets à capot

Demandez un devis
Les caractéristiques
Installation Rivet / Screw
Button Material Nylon, Black
Matériau de la poignée Alliage de zinc
Latch Mechanism Sliding Pawl
Finition de poignée Revêtement poudre noir
La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à capot

48271f8b0b03bd9ae1b52da98ea82f930517312ef05b5579b23be2768cbd8ba1 18.119.106.146
please type in at least 2 letters...
Loading...