HH-50-6-006

Loquets à capot

Demandez un devis
Les caractéristiques
Installation Rivet / Screw
Button Material Nylon, Blue
Matériau de la poignée Alliage de zinc
Latch Mechanism Sliding Pawl
Finition de poignée Silver Powder Coat
Class Loquets à capot - HH
La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.