Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7

Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.

Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7

Conçu pour le format de disque de stockage statique à semi-conducteurs (SSD) utilisé dans le secteur des télécoms et des centres de données, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 permet une opération intuitive et sans outil ainsi que l’installation et le retrait simples de cartes PC.

  • Installation sans outil en insérant le loquet et en le tournant à 90 degrés
  • Conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations
  • Opération intuitive avec fermeture par poussée
  • Les cartes SSD peuvent être retirées simplement en appuyant sur un bouton
  • Options de couleurs de boutons personnalisables pour compléter la conception industrielle
  • Disponibles en différentes tailles afin de convenir à des cartes PC de 2,45 mm (0,096") à 6,6 mm (0,26") d’épaisseur

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7

Afficher en Grille Liste

6 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
a89bf9448b141748340b7020ff971e2f2e5e46ab6af071220dffe4a4390e0f3d 3.142.50.218
please type in at least 2 letters...
Loading...