P7-M2-24-210-008

Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD

Demandez un devis
Les caractéristiques
Button Color Bleu
Housing Height 2.75
PC Board Thickness 2.31
Matériau En nylon, PC/ABS Blend
Class

Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7

Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.