P7 - Mécanismes de compression/éjection
Conçus pour fixer les modules électroniques plus grands et plus lourds qu’une carte de ligne ou un circuit imprimé, ces mécanismes insèrent et éjectent les modules d’un simple mouvement. Ils sont même disponibles en modèle à actionnement par outil pour répondre aux normes de l’industrie en matière de restriction d’accès.

Une poignée-came permet de disposer de l’effet de levier important requis pour les grandes applications. Il présente une course axiale de 10 mm entre les positions d’extension complète et de rétraction complète. Le mouvement de fermeture force la came à pénétrer dans le châssis et assure une liaison hermétique. Le mouvement d’ouverture sépare porte et châssis, et retire la came du châssis.
- Aucun outil n’est requis pour l’installation – le mécanisme se fixe rapidement et aisément sur le panneau extérieur ou la porte avec un clip de retenue
- Disponibles en trois tailles différentes pour s’adapter sur des panneaux de 0,9 mm à 3,2 mm d’épaisseur
- Disponibles en modèles à actionnement par outil et sans verrouillage
- Le modèle à actionnement par outil permet de disposer d’une force de maintien préconisée maximale supérieure à 400 N à une température ambiante de 20ºC
- Ces mécanismes supportent plus de 200 cycles d’insertion/extraction d’une charge de 300 N à une température ambiante de 25ºC
- Disponible avec taquet secondaire pour assujettir la poignée, afin d’offrir une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations tout en continuant à présenter l’intérêt pratique d’un accès sans outil
- Egalement disponible avec accès restreint par outil (à l’aide d’une fixation quart de tour à empreinte Phillips n°1) pour répondre aux normes de l’industrie appropriées le cas échéant
- Indice d’inflammabilité : UL94-V0
- Le modèle à actionnement par outil contribue à assurer la conformité aux normes UL 1950, IEC 950 et EN 60950 de restriction d’accès
Une poignée-came permet de disposer de l’effet de levier important requis pour les grandes applications. Il présente une course axiale de 10 mm entre les positions d’extension complète et de rétraction complète. Le mouvement de fermeture force la came à pénétrer dans le châssis et assure une liaison hermétique. Le mouvement d’ouverture sépare porte et châssis, et retire la came du châssis.
- Aucun outil n’est requis pour l’installation – le mécanisme se fixe rapidement et aisément sur le panneau extérieur ou la porte avec un clip de retenue
- Disponibles en trois tailles différentes pour s’adapter sur des panneaux de 0,9 mm à 3,2 mm d’épaisseur
- Disponibles en modèles à actionnement par outil et sans verrouillage
- Le modèle à actionnement par outil permet de disposer d’une force de maintien préconisée maximale supérieure à 400 N à une température ambiante de 20ºC
- Ces mécanismes supportent plus de 200 cycles d’insertion/extraction d’une charge de 300 N à une température ambiante de 25ºC
- Disponible avec taquet secondaire pour assujettir la poignée, afin d’offrir une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations tout en continuant à présenter l’intérêt pratique d’un accès sans outil
- Egalement disponible avec accès restreint par outil (à l’aide d’une fixation quart de tour à empreinte Phillips n°1) pour répondre aux normes de l’industrie appropriées le cas échéant
- Indice d’inflammabilité : UL94-V0
- Le modèle à actionnement par outil contribue à assurer la conformité aux normes UL 1950, IEC 950 et EN 60950 de restriction d’accès