P7-1-303-25

Mécanismes de compression/éjection

Demandez un devis
Les caractéristiques
Accès limité Taquet de sécurité
Epaisseur OP 1.70
Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.40
Class P7 - Mécanismes de compression/éjection
Conçus pour fixer les modules électroniques plus grands et plus lourds qu’une carte de ligne ou un circuit imprimé, ces mécanismes insèrent et éjectent les modules d’un simple mouvement. Ils sont même disponibles en modèle à actionnement par outil pour répondre aux normes de l’industrie en matière de restriction d’accès.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.