P7-E3S-075-059-1-R
Éjecteur E3.S, largeur du boîtier : 7,5 mm, bouton vert, avec cadre
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | à revêtement organique |
| Class | Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7 |
Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.